Valikko Haku

Läpiviennit Valkoinen 19.1 mm (HD)

Tämä pienikokoinen eristysholkki on valmistettu valkoisesta lämpöstabiloidusta nailonista, ja se tarjoaa taloudellisen suojan johdoille ja letkuille teräviä reunoja vastaan käyttökohteissa. Holkki napsautetaan helposti käyttökohteeseen, ja sillä on UL 94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

22MP01060W

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1174 €
5000 - 19999 0,1056 €
20000 + 0,0951 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

117,40 €

1000 x 0,1174 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 19.1 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaishalkaisija 21.0 mm
Kokonaiskorkeus 6.4 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 15.9 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Valkoinen
Koko materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä