Valikko Haku

Läpivienti 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Tuotekoodi:

22MP04374

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0587 €
5000 - 19999 0,0528 €
20000 + 0,0475 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

58,70 €

1000 x 0,0587 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 11.1 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Kokonaishalkaisija 13.5 mm
Kokonaiskorkeus 10.3 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 6.9 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaali Nailon
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä