Valikko Haku

Läpivienti 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Musta

Tämä suljettu napsautusholkki voidaan kiinnittää paneeleihin vaivatta ilman työkaluja, missä se suojaa karkeilta paneelin aukon reunoilta. Se on valmistettu lämpöstabiloidusta UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

437037059901

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,5558 €
250 - 999 0,3354 €
1000 + 0,2519 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

27,79 €

50 x 0,5558 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 22.2 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Kokonaishalkaisija 11.5 mm
Kokonaiskorkeus 11.5 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 14.3 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä