Valikko Haku

Läpivienti 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Musta

Tämä suljettu napsautusholkki voidaan kiinnittää paneeleihin vaivatta ilman työkaluja, missä se suojaa karkeilta paneelin aukon reunoilta. Se on valmistettu lämpöstabiloidusta UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

465898

738 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,246 €
5000 - 9999 0,2332 €
10000 + 0,2204 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

123,00 €

500 x 0,246 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 31.8 mm
Paneelin enimmäispaksuus 6.4 mm
Kokonaishalkaisija 8.7 mm
Kokonaiskorkeus 14.3 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 25.4 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä