Valikko Haku

Läpivienti 14.3 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Musta

Tämä suljettu napsautusholkki voidaan kiinnittää paneeleihin vaivatta ilman työkaluja, missä se suojaa karkeilta paneelin aukon reunoilta. Se on valmistettu lämpöstabiloidusta UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

PGSB-14

1482 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1984 €
1000 - 4999 0,1796 €
5000 - 9999 0,1683 €
10000 + 0,1482 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 14.3 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Kokonaishalkaisija 16.7 mm
Kokonaiskorkeus 10.3 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 7.9 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E320906
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä