Valikko Haku

Läpivienti 19.0 mm 0.602 in 1.0-3.3 mm PA Musta

Tämä avoin holkki voidaan kiinnittää paneeleihin vaivatta ilman työkaluja, missä se suojaa karkeilta paneelin aukon reunoilta. Se on valmistettu lämpöstabiloidusta UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

PGSB-1519

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,3115 €
1000 - 4999 0,2851 €
5000 - 9999 0,265 €
10000 + 0,2336 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

62,30 €

200 x 0,3115 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 19.0 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Kokonaishalkaisija 21.7 mm
Kokonaiskorkeus 11.0 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 15.3 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E320906
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä