Valikko Haku

Läpivienti 15.9 mm 0.437 in 0.8-3.2 mm PA Musta

Tämä kiinteä napsauttamalla kiinnitettävä läpivienti voidaan asentaa helposti ilman työkaluja paneeleihin, suojaamaan käsittelemättömiä aukon reunoja. Se on valmistettu UL94 V-2 -laatuisesta materiaalista.
Tuotekoodi:

PGSB-18

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,226 €
1000 - 4999 0,2072 €
5000 - 9999 0,1934 €
10000 + 0,1695 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 15.9 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Kokonaishalkaisija 18.2 mm
Kokonaiskorkeus 10.3 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 11.1 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E320906
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä