Valikko Haku

Läpivienti 22.0 mm 0.717 in 0.9-2.3 mm PA Musta

Tämä kiinteä napsauttamalla kiinnitettävä läpivienti voidaan asentaa helposti ilman työkaluja paneeleihin, suojaamaan käsittelemättömiä aukon reunoja. Se on valmistettu UL94 V-2 -laatuisesta materiaalista.
Tuotekoodi:

PGSB-1822

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2826 €
1000 - 4999 0,2574 €
5000 - 9999 0,2411 €
10000 + 0,2122 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

141,30 €

500 x 0,2826 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 22.0 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.3 mm
Kokonaishalkaisija 24.8 mm
Kokonaiskorkeus 11.5 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 18.2 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E320906
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä