Valikko Haku

Läpivienti 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm PA Musta

Tämä kiinteä napsauttamalla kiinnitettävä läpivienti voidaan asentaa helposti ilman työkaluja paneeleihin, suojaamaan käsittelemättömiä aukon reunoja. Se on valmistettu UL94 V-2 -laatuisesta materiaalista.
Tuotekoodi:

PGSB-4

11346 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,156 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 24999 0,1285 €
25000 + 0,1057 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 57.2 mm
Paneelin enimmäispaksuus 6.4 mm
Kokonaishalkaisija 11.9 mm
Kokonaiskorkeus 18.3 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 4.7 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E320906
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä