Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Paneelin vähimmäispaksuus | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0827 € - 0,1251 € | 2000 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,0809 € - 0,1348 € | 2866 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,2336 € - 0,3115 € | 225 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,2122 € - 0,2826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
0,1921 € - 0,2574 € | 3780 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,3089 € - 0,363 € | 1200 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,6267 € - 0,6883 € | 4000 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,1533 € - 0,1889 € | 3935 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,1057 € - 0,156 € | 6173 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,8754 € - 0,9608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
0,0809 € - 0,1349 € | 115 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,2519 € - 0,5558 € | 2550 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,0848 € - 0,0943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
0,8007 € - 0,8007 € | 7083 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,167 € - 0,221 € | 87593 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,0369 € - 0,0455 € | 77108 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,1459 € - 0,1801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
0,0434 € - 0,0536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0896 € - 0,0994 € | 812 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,1521 € - 0,1592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.