Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Paneelin vähimmäispaksuus Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,0543 € - 0,0774 € 186993 Varastossa
0,0318 € - 0,0392 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1816 € - 0,2242 € 2014 Varastossa
0,0422 € - 0,0521 € 3000 Varastossa
0,0318 € - 0,0392 € 996 Varastossa
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0422 € - 0,0521 € 7996 Varastossa
0,1198 € - 0,1479 € 4500 Varastossa
0,0547 € - 0,0676 € 1000 Varastossa
0,1198 € - 0,1479 € 8000 Varastossa
0,0824 € - 0,1017 € 12994 Varastossa
0,1198 € - 0,1479 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,2252 € - 1,5126 € 38 Varastossa
0,0543 € - 0,0774 € 12966 Varastossa
0,0348 € - 0,043 € 2999 Varastossa
0,0369 € - 0,0455 € 12723 Varastossa
0,0547 € - 0,0676 € 2000 Varastossa
0,0547 € - 0,0676 € 7000 Varastossa
0,2348 € - 0,2899 € 3243 Varastossa
  • / 8
Läpiviennit Musta 11.9 mm (HD)

22MP01020

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0543 €

Varastotasot
186993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nailon Musta

22MP03123

Hinta-alue
0,0392 € - 0,0318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 11.9 mm (HD)

22MP01020W

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP15017

Hinta-alue
0,2242 € - 0,1816 €

Varastotasot
2014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP05625

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nailon Musta

22MP02502

Hinta-alue
0,0392 € - 0,0318 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA Valkoinen

22MP03754W

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP05627

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
7996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP10913

Hinta-alue
0,1479 € - 0,1198 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP06878

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP10915

Hinta-alue
0,1479 € - 0,1198 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP08711

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
12994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP10914

Hinta-alue
0,1479 € - 0,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 85.7 mm 71.4 mm 6.3 mm PA Musta

22MP33745

Hinta-alue
1,5126 € - 1,2252 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Musta 7.9 mm (HD)

22MP01015

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0543 €

Varastotasot
12966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 11.1 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP04376

Hinta-alue
0,043 € - 0,0348 €

Varastotasot
2999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

22MP05006

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0369 €

Varastotasot
12723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

22MP07506

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP07508

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP17522

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2348 €

Varastotasot
3243 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2