Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Paneelin vähimmäispaksuus Paneelin enimmäispaksuus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
15.9 mm
0.8 mm
3.2 mm
0,062 € - 0,0885 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,052 € - 0,0742 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0824 € - 0,1017 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,2446 € - 1,5366 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0547 € - 0,0676 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0422 € - 0,0521 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0824 € - 0,1017 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2348 € - 0,2899 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0824 € - 0,1017 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1112 € - 0,1373 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2348 € - 0,2899 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0318 € - 0,0392 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0581 € - 0,0831 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0607 € - 0,0869 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0784 € - 0,1119 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1816 € - 0,2242 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0348 € - 0,043 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 8
Napsautusholkki - Paneelin paksuusalue 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.125 in ; Likimääräinen kaapelinpitimen halkaisija 12.7 mm | 0.500 in

22MP06259


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm PA Valkoinen

22MP04375W

Hinta-alue
0,0885 € - 0,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Musta 15.9 mm (HD)

22MP01050

Hinta-alue
0,0742 € - 0,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP08710

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 88.9 mm 74.6 mm 6.3 mm PA Musta

22MP35047

Hinta-alue
1,5366 € - 1,2446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP07509

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP05626

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Musta

22MP08707

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP20026

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP08708

Hinta-alue
0,1017 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm PA Valkoinen

22MP10012W

Hinta-alue
0,1373 € - 0,1112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA Valkoinen

22MP20026W

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 7.9 mm (HD)

22MP01015W

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 12.7 mm (HD)

22MP01030W

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP03753

Hinta-alue
0,0392 € - 0,0318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Musta 13.5 mm (HD)

22MP01040

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 13.5 mm (HD)

22MP01040W

Hinta-alue
0,0869 € - 0,0607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpiviennit Valkoinen 19.1 mm (HD)

22MP01060W

Hinta-alue
0,1119 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Valkoinen
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP15021

Hinta-alue
0,2242 € - 0,1816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Läpivienti 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

22MP04374

Hinta-alue
0,043 € - 0,0348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Suljettu holkki
  • Väri
    Musta
  • Erityisominaisuudet
    Lämpöstabiloitu
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2