Our range of Sliding Snap Latches have a quick slide movement release catch. They are suitable for small size doors and the range offers a solution for different panel thickness and locking requirements to add security.
Series Code :SR5539
Sarjanumero: SR5539
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän pituus | Salpamateriaali | Salpatyyppi | Yhteensopiva reiän leveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4038 € - 0,4487 € | 2880 Varastossa |
|
PA6 GFR30
|
Painettavia liukutoiminto
|
|
||
| 0,6651 € - 1,0346 € | 3240 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,5715 € - 0,9579 € | 110 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Liukulukko
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7416 € - 1,1535 € | 3503 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 3,4552 € - 5,3748 € | 33 Varastossa |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
| 0,6221 € - 1,007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Liukulukko
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,1046 € - 6,3849 € | 1187 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,3422 € - 0,5323 € | 6155 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa