Valikko Haku

Peitetulppa UNF 7⁄16" x 20 UNF/JIC Sininen LDPE

Sininen työnnettävä tulppa on valmistettu LDPE:sta. Tämä tulppa, jota sanotaan joskus tapiksi, on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaavissa ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpassa on litteä pää.
Tuotekoodi:

12512

4896 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1213 €
10000 + 0,0443 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

121,30 €

1000 x 0,1213 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.5 mm
d 9.5 mm
h 7.0 mm
Kierrekoko 7/16-20
Kierrestandardi JIC-Kierteet
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä