Valikko Haku

Peitetulppa UNF 7/8" x 14 UNF/JIC Sininen LDPE

Sininen työnnettävä tulppa on valmistettu LDPE:sta. Tämä tulppa, jota sanotaan joskus tapiksi, on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaavissa ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpassa on litteä pää.
Tuotekoodi:

12517

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1546 €
5000 + 0,0586 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

77,30 €

500 x 0,1546 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 26.6 mm
d 20.3 mm
h 10.4 mm
Kierrekoko 7/8-14
Kierrestandardi JIC-Kierteet
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä