Valikko Haku

Painotulppa 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE Punainen

Red push in plug is made from LDPE. This plug, sometimes referred to as a bung can be easily pushed into fabricated bores for protective or aesthetic purposes, this Plug comes with a Flat head style.
Tuotekoodi:

12523

4236 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1831 €
2500 + 0,072 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

45,78 €

250 x 0,1831 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä