Valikko Haku

Peitetulppa NPT;UNF 5/8" Gas Punainen LDPE

Tämä punainen LDPE-peitetulppa on nopea ja helppo asentaa. Sen yksi kierros tarjoaa tiiviin istuvuuden paikoilleen painettuna. Yksi rihla istuu varmasti kierteeseen. Yläosan keskuskieleke tarjoaa varman pidon kiristyksessä ja irrotuksessa, mikä soveltuu NPT- ja UNF-kierteisiin.
Tuotekoodi:

20573348

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0565 €
5000 - 24999 0,0404 €
25000 + 0,0363 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

28,25 €

500 x 0,0565 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 27.5 mm
h 9.8 mm
Kierrekoko 5/8";7/8"
Kierrestandardi Gas-kierteet
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 4
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä