Valikko Haku

Peitetulppa NPT 1,1/4" Gas Punainen LDPE

Tämä punainen LDPE-peitetulppa on nopea ja helppo asentaa. Sen yksi kierros tarjoaa tiiviin istuvuuden paikoilleen painettuna. Yksi rihla istuu varmasti kierteeseen. Yläosan keskuskieleke tarjoaa varman pidon kiristyksessä ja irrotuksessa, mikä soveltuu NPT-kierteisiin.
Tuotekoodi:

20573386

4198 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1236 €
1000 - 4999 0,0883 €
5000 + 0,0794 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

12,36 €

100 x 0,1236 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 49.5 mm
h 10.2 mm
Kierrekoko 1,1/2"
Kierrestandardi Gas-kierteet
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 4
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä