Valikko Haku

Peitetulppa Metrinen;UNF M14 Punainen LDPE

Tämä punainen LDPE-peitetulppa on nopea ja helppo asentaa. Sen yksi kierros tarjoaa tiiviin istuvuuden paikoilleen painettuna. Yksi rihla istuu varmasti kierteeseen. Yläosan keskuskieleke tarjoaa varman pidon kiristyksessä ja irrotuksessa, mikä soveltuu metrisiin ja UNF-kierteisiin.
Tuotekoodi:

20573430

4996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0547 €
5000 - 24999 0,0391 €
25000 + 0,0351 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

27,35 €

500 x 0,0547 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 18.8 mm
h 5.0 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M14
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä