Valikko Haku

Laippasuojus 1 1/2 in Sininen PE

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalinkestävä. Se on sininen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 61 (3000 PSI).
Tuotekoodi:

34375

2589 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
45 - 449 3,1051 €
450 + 1,0679 €
Vakiopakkaus: 450

Tilaa useita 45

Kokonaishinta:

139,73 €

45 x 3,1051 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.1 mm
Luokan painearvot 3000
Väri Sininen
Materiaali PE
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä