Valikko Haku

Laippasuojus 2 in Sininen PE

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalinkestävä. Se on sininen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 61 (3000 PSI).
Tuotekoodi:

34376

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 4,5426 €
400 + 2,9298 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

181,70 €

40 x 4,5426 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.8 mm
Luokan painearvot 3000
Väri Sininen
Materiaali PE
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä