Valikko Haku

Laippasuojus 1 in Punainen PE

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalienkestävä. Se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Tuotekoodi:

34383

19936 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
70 - 699 4,3989 €
700 + 1,1432 €
Vakiopakkaus: 700

Tilaa useita 70

Kokonaishinta:

307,92 €

70 x 4,3989 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.4 mm
Luokan painearvot 6000
Väri Punainen
Materiaali PE
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä