Valikko Haku

Laippasuojus 1 1/2 in Punainen PE

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalienkestävä. Se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Tuotekoodi:

34385

76 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 4,7151 €
400 + 1,2362 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

188,60 €

40 x 4,7151 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.1 mm
Luokan painearvot 6000
Väri Punainen
Materiaali PE
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä