Valikko Haku

Laippasuojus 3/4 in Keltainen LDPE

This studded full face flange protector is a cover for SAE 3000, made of LDPE that include o-ring protection.
Tuotekoodi:

3472000

6438 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,3117 €
1000 - 1999 0,2331 €
2000 + 0,2135 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

155,85 €

500 x 0,3117 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.1 mm
Luokan painearvot 3000
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä