Valikko Haku

Laippasuojus 1 1/4 in Keltainen LDPE

This studded full face flange protector is a cover for SAE 3000, made of LDPE that include o-ring protection.
Tuotekoodi:

3474000

686 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
15 - 149 0,8205 €
150 - 1049 0,3907 €
1050 + 0,2843 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 15

Kokonaishinta:

12,31 €

15 x 0,8205 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.8 mm
Luokan painearvot 3000
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä