Valikko Haku

Laippasuojus 1 1/4 in Sininen PP

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalinkestävä. Se on sininen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 61 (3000 PSI).
Tuotekoodi:

3474100

900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1049 0,3907 €
1050 + 0,288 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

58,61 €

150 x 0,3907 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.8 mm
Luokan painearvot 3000
Väri Sininen
Materiaali PP
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä