Valikko Haku

Laippasuojus 12.7 mm Punainen PE

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalienkestävä. Se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Tuotekoodi:

498754

11598 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 1,6014 €
2000 + 0,7625 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

320,28 €

200 x 1,6014 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 152.4 mm
Luokan painearvot 6000
Väri Punainen
Materiaali PE
Tyyppi Kupla
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä