Valikko Haku

Nastalliset täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LLDPE, LDPE, PP, PE Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SRL0000, SR1076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri D Materiaali Luokan painearvot Tyyppi Osta
0,3014 € - 0,4165 € 1250 Varastossa
Sininen
25.4 mm
PP
3000
1
0,4736 € - 0,8771 € 372 Varastossa
Keltainen
25.4 mm
LDPE
6000
Kupla
0,2514 € - 0,3402 € 2576 Varastossa
Keltainen
19.1 mm
LDPE
6000
1
0,3212 € - 0,3965 € 10224 Varastossa
Keltainen
25.4 mm
LDPE
3000
1
0,2392 € - 0,3286 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
12.7 mm
PP
3000
1
0,2135 € - 0,3117 € 6438 Varastossa
Keltainen
19.1 mm
LDPE
3000
1
0,2592 € - 0,4032 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2571 € - 0,3999 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
38.1 mm
LLDPE
6000
1
0,2435 € - 0,3788 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2183 € - 0,3396 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2198 € - 0,342 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2523 € - 0,3925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2122 € - 0,3301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,3758 € - 0,5846 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
76.2 mm
LLDPE
3000
1
0,1804 € - 0,2807 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
25.4 mm
LLDPE
3000
1
0,5201 € - 0,5779 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
127 mm
LLDPE
3000
1
0,2028 € - 0,3155 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
31.8 mm
LLDPE
6000
1
0,1661 € - 0,2584 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
12.7 mm
LLDPE
3000
1
0,3888 € - 0,6048 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
101.6 mm
LLDPE
3000
1
0,1913 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.4 mm
LLDPE
6000
1
  • / 3
Laippasuoja 1 in 3000 Sininen PP

3473100

Hinta-alue
0,4165 € - 0,3014 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PP
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 in Keltainen LDPE

3474600

Hinta-alue
0,8771 € - 0,4736 €

Varastotasot
372 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    Kupla
19.1 mm 6000 N/A Keltainen LDPE

3474500

Hinta-alue
0,3402 € - 0,2514 €

Varastotasot
2576 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 in Keltainen LDPE

3473000

Hinta-alue
0,3965 € - 0,3212 €

Varastotasot
10224 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1/2 in Sininen PP

3471100

Hinta-alue
0,3286 € - 0,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PP
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3/4 in Keltainen LDPE

3472000

Hinta-alue
0,3117 € - 0,2135 €

Varastotasot
6438 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2.1/2 in Sininen LLDPE

20592271

Hinta-alue
0,4032 € - 0,2592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1.1/2 in Punainen LLDPE

20592363

Hinta-alue
0,3999 € - 0,2571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1.1/2 in Sininen LLDPE

20592226

Hinta-alue
0,3788 € - 0,2435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1,1/4 in Sininen LLDPE

20592219

Hinta-alue
0,3396 € - 0,2183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2 in Sininen LLDPE

20592257

Hinta-alue
0,342 € - 0,2198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2.1/2 in Sininen LLDPE

20592264

Hinta-alue
0,3925 € - 0,2523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1,1/4 in Sininen LLDPE

20592202

Hinta-alue
0,3301 € - 0,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3 in Sininen LLDPE

20592288

Hinta-alue
0,5846 € - 0,3758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 in Sininen LLDPE

20592196

Hinta-alue
0,2807 € - 0,1804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 5 in Sininen LLDPE

20592318

Hinta-alue
0,5779 € - 0,5201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    127 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1.1/4 in Punainen LLDPE

20592356

Hinta-alue
0,3155 € - 0,2028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1/2 in Sininen LLDPE

20592172

Hinta-alue
0,2584 € - 0,1661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 4 in Sininen LLDPE

20592301

Hinta-alue
0,6048 € - 0,3888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    101.6 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 in Punainen LLDPE

20592349

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1