Valikko Haku

Nastasuojukset

Varastossa

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri h Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Koko materiaali H Yhteensopiva kierretyyppi Osta
0,0505 € - 0,1226 € 10600 Varastossa
20.2 mm
Väritön
15.0 mm
13/16-16
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,0815 € - 0,1713 € 20000 Varastossa
13.8 mm
Väritön
12.0 mm
9/19-18
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,1137 € - 0,2389 € 8740 Varastossa
16.3 mm
Väritön
12.0 mm
3/8-19
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,0827 € - 0,1202 € 32800 Varastossa
18.6 mm
Väritön
15.0 mm
3/4-16
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,0836 € - 0,1178 € 34600 Varastossa
17.0 mm
Väritön
13.0 mm
11/16-16
Pienitiheyksinen polyeteeni
UNF
0,1599 € - 0,2522 € 9600 Varastossa
26.0 mm
Väritön
19.5 mm
3/4-14
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,1015 € - 0,1508 € 13253 Varastossa
12.8 mm
Väritön
10.0 mm
1/4-19
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,0865 € - 0,2201 € 400 Varastossa
9.6 mm
Väritön
21.3 mm
3/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2483 € - 0,3506 € 11476 Varastossa
29.8 mm
Väritön
19.3 mm
13/16"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1397 € - 0,1762 € 5082 Varastossa
20.3 mm
Väritön
14.5 mm
13/16
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,4757 € - 1,1021 € 6245 Varastossa
22.2 mm
Punainen
77.8 mm
7/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1041 € - 0,2275 € 34400 Varastossa
12.8 mm
Väritön
20.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2076 € - 0,4803 € 2710 Varastossa
12.7 mm
Punainen
46.0 mm
1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,127 € - 0,2773 € 271 Varastossa
7.5 mm
Punainen
38.1 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1281 € - 0,3241 € 68500 Varastossa
18.5 mm
Väritön
15.9 mm
3/4"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0771 € - 0,1788 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
Musta
12.7 mm
Polyvinyylikloridi
0,2694 € - 0,6247 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
Punainen
33.6 mm
3/4"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,4673 € - 1,0196 € 1920 Varastossa
38.1 mm
Punainen
44.5 mm
1 1/12"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1768 € - 0,386 € 1800 Varastossa
22.0 mm
Väritön
18.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,8083 € - 1,1345 € 720 Varastossa
23.5 mm
Punainen
55.5 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Kierresuoja 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074909

Hinta-alue
0,1226 € - 0,0505 €

Varastotasot
10600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16-16
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074886

Hinta-alue
0,1713 € - 0,0815 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/19-18
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074855

Hinta-alue
0,2389 € - 0,1137 €

Varastotasot
8740 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8-19
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074862

Hinta-alue
0,1202 € - 0,0827 €

Varastotasot
32800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4-16
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074916

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0836 €

Varastotasot
34600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16-16
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    UNF
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Väritön

10074879

Hinta-alue
0,2522 € - 0,1599 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4-14
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074893

Hinta-alue
0,1508 € - 0,1015 €

Varastotasot
13253 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4-19
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 9.6 mm 21.3 mm LDPE Väritön

10154021

Hinta-alue
0,2201 € - 0,0865 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 29.8 mm 19.3 mm LDPE Väritön

10153970

Hinta-alue
0,3506 € - 0,2483 €

Varastotasot
11476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 20.3 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10153994

Hinta-alue
0,1762 € - 0,1397 €

Varastotasot
5082 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 22.2 mm 77.8 mm LDPE Punainen

10070925

Hinta-alue
1,1021 € - 0,4757 €

Varastotasot
6245 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/8"
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Punainen
Laipallinen suojus 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Väritön

10071878

Hinta-alue
0,2275 € - 0,1041 €

Varastotasot
34400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Punainen

10069882

Hinta-alue
0,4803 € - 0,2076 €

Varastotasot
2710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Punainen

10105221

Hinta-alue
0,2773 € - 0,127 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 18.5 mm 15.9 mm LDPE Väritön

10154014

Hinta-alue
0,3241 € - 0,1281 €

Varastotasot
68500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 4.4 mm 12.7 mm PVC Musta

10075104

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071762

Hinta-alue
0,6247 € - 0,2694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Punainen

10105290

Hinta-alue
1,0196 € - 0,4673 €

Varastotasot
1920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1 1/12"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086612

Hinta-alue
0,386 € - 0,1768 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Punainen

10072929

Hinta-alue
1,1345 € - 0,8083 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790