Valikko Haku

Anu-Lok Kuusiokantaiset Tiivisteruuvit

Kysy toimitusaikaa

Neularullaiset lineaarihäkit ovat tarkasti suunniteltuja komponentteja, jotka tarjoavat tasaisen ja vähäkitkaisen lineaarisen liikkeen suuren kuormituksen sovelluksissa.

Verrattuna tavallisiin kuulalaakerit neularullaisilla lineaarihäkeillä on suurempi kuormankantokyky yksikkökokoa kohden. Tämä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa on tilakor-rastuksissa.

Ne toimivat siten, että kisko rullaa pikemminkin kuin liukuu, mikä vähentää energian tuhlausta ja parantaa tehokkuutta. Niiden vankka rakenne auttaa estämään vääränlaista linjausta ja taipumista, mikä johtaa tasaiseen liikkeeseen raskaiden kuormien alla.

  • Niitä käytetään usein liikkeen tarkkuuden ja painon jakautumisen parantamiseen.
  • Sen kyky kestää valtavia painoja tekee siitä ihanteellisen tarkkuusmekaniikkaan, robottijärjestelmiin ja raskaisiin lineaakseleihin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
105.0
30.0
3.5
800.0
14800.0
735,0993 € - 735,0993 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
926,354 € - 926,354 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
309,6115 € - 309,6115 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
464,4275 € - 464,4275 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
856,08 € - 856,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
171,216 € - 171,216 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.8
48.0
10.0
2.0
200.0
500.0
513,648 € - 513,648 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
239,7065 € - 239,7065 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
286,4875 € - 286,4875 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
639,2105 € - 639,2105 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
257,6645 € - 257,6645 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
132,3378 € - 132,3378 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
661,6785 € - 661,6785 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
684,864 € - 684,864 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
559,3015 € - 559,3015 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
799,008 € - 799,008 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
91,8913 € - 91,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
275,6635 € - 275,6635 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
342,432 € - 342,432 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
  • / 3
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 800.0 Teräs

20761684


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    800.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 Teräs

20761486

Hinta-alue
735,0993 € - 735,0993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    800.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 Teräs

20761578

Hinta-alue
926,354 € - 926,354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 Teräs

20761622

Hinta-alue
309,6115 € - 309,6115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 Teräs

20761639

Hinta-alue
464,4275 € - 464,4275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 Teräs

20761301

Hinta-alue
856,08 € - 856,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 200.0 Teräs

20761226

Hinta-alue
171,216 € - 171,216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    200.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Teräs

20761264

Hinta-alue
513,648 € - 513,648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Teräs

20761332

Hinta-alue
239,7065 € - 239,7065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 Teräs

20761356

Hinta-alue
286,4875 € - 286,4875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Teräs

20761387

Hinta-alue
639,2105 € - 639,2105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Teräs

20761448

Hinta-alue
257,6645 € - 257,6645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Teräs

20761516

Hinta-alue
132,3378 € - 132,3378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Teräs

20761554

Hinta-alue
661,6785 € - 661,6785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 Teräs

20761288

Hinta-alue
684,864 € - 684,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 700.0 Teräs

20761370

Hinta-alue
559,3015 € - 559,3015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    700.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 Teräs

20761400

Hinta-alue
799,008 € - 799,008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Teräs

20761417

Hinta-alue
91,8913 € - 91,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Teräs

20761431

Hinta-alue
275,6635 € - 275,6635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Teräs

20761240

Hinta-alue
342,432 € - 342,432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0