Valikko Haku

Neliö Putken päätytulppa 2.0 mm Valkoinen PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on valkoinen ja valmistettu PE:sta.
Tuotekoodi:

056010060303

6997 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1187 €
1000 + 0,0849 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

59,35 €

500 x 0,1187 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 11.5 mm
t 2.0 mm
Materiaali PE
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä