Nelikulmaiset suojat ja liu´ut ovat neliömallisille putkituotteille käytettyjä viimeistelytuotteita. Ne on suunniteltu tarjoamaan tiivisti istuvan liitännän moniin eri putkituotteisiin, ja ne voivat auttaa estämään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumisen, minkä lisäksi ne suojaavat putkea ulkoisilta osilta. Niitä käytetään laajalti eri käyttökohteissa, kuten huonekalujen ja vähittäismyynnin kiinnityksissä ja teollisuuden laitteistoissa.
Saatavilla monina eri vaihtoehtoina ja tyyleinä: vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut suojat, kevyet neliönmuotoiset suojat ja kromipinnoitetut neliönmuotoiset suojat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva ulkoputken halkaisija | Väri | Materiaali | Yhteensopivat seinänpaksuudet | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2937 € - 0,6197 € | 2419 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,0629 € - 0,1326 € | 1546 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Tummanharmaa
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,1227 € - 0,2586 € | 2368 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Tummanharmaa
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,1596 € - 0,369 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,668 € - 1,8058 € | 170 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Musta
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
0,1824 € - 0,4197 € | 3091 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,4732 € - 1,8255 € | 563 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Musta
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
0,1824 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.496 in
38.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,1136 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,1325 € - 0,163 € | 1079 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Vihreä
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,1475 € - 0,163 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
Punainen
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,2159 € - 0,2794 € | 894 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,5622 € - 0,6336 € | 6635 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||||||
8,1121 € - 19,7811 € | 148 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in
|
||||||
0,1985 € - 0,529 € | 1500 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,1031 € - 0,2208 € | 3998 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,2423 € - 0,529 € | 2086 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,5709 € - 0,5805 € | 8950 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,219 € - 0,7446 € | 3757 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
6,9223 € - 12,6493 € | 5 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
PE
|
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa