Valikko Haku

Neliö Putken päätytulppa 3.0 mm Valkoinen PE

Tämä rihlattu neliömäinen sisäke on valmistettu syövytetystä LDPE:stä, ja sitä käytetään suojaamaan putken pään terävältä reunalta ja viimeistelemään käyttökohteen ulkonäkö.
Tuotekoodi:

111261

31 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,7508 €
250 + 0,6061 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

18,77 €

25 x 0,7508 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 14.5 mm
t 3.0 mm
Materiaali PE
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä