Valikko Haku

Neliö Putken päätytulppa 4.0 mm Musta PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on musta ja valmistettu PE:sta.
Tuotekoodi:

111810

11759 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,7916 €
250 + 0,3595 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

19,79 €

25 x 0,7916 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 24.3 mm
t 4.0 mm
Materiaali PE
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä