Valikko Haku

Neliö Putken päätytulppa 2.5 mm Punainen PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on punainen ja valmistettu PE:stä.
Tuotekoodi:

111872

2285 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1272 €
2500 + 0,1165 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

31,80 €

250 x 0,1272 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 11.5 mm
t 2.5 mm
Materiaali PE
Väri Punainen
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä