Valikko Haku

Neliö Putken päätytulppa 1.0 mm Musta ABS

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on musta ja valmistettu ABS:stä.
Tuotekoodi:

499176

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,3926 €
100 - 499 1,6155 €
500 - 999 1,5334 €
1000 - 1499 1,4512 €
1500 - 1999 1,3691 €
2000 + 1,2896 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

33,93 €

10 x 3,3926 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 10.0 mm
t 1.0 mm
Materiaali ABS
Väri Musta
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä