Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 Neliö 38.1 mm 2.0 mm HIPS Musta

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HIPS material.
Tuotekoodi:

462390

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,4007 €
250 - 2499 0,9337 €
2500 + 0,8871 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

60,02 €

25 x 2,4007 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M14
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 2.0 mm
Materiaali HIPS
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä