Valikko Haku

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Varastossa

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, Nailon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa, Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Kierrekoko Väri Materiaali AxA Osta
0,2602 € - 0,5464 € 16200 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,4468 € - 0,9384 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
HDPE
0,6335 € - 1,3304 € 8290 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,95 € - 1,9951 € 2200 Varastossa
1.2 mm
M8
Väritön
Teräs
0,3354 € - 0,7043 € 5354 Varastossa
M8
Musta
HDPE
0,6825 € - 1,4334 € 600 Varastossa
M12
Musta
HDPE
0,752 € - 1,5793 € 4425 Varastossa
M10
Harmaa
HDPE
0,6749 € - 1,0623 € 1142 Varastossa
M8
Musta
PA6
0,5458 € - 0,8869 € 876 Varastossa
M10
Musta
PA6
0,6749 € - 1,0623 € 5057 Varastossa
M10
Musta
PA6
0,5458 € - 0,8869 € 1300 Varastossa
M8
Musta
PA6
1,1907 € - 2,5006 € 960 Varastossa
M10
Musta
PA
0,5272 € - 1,1072 € 9300 Varastossa
M8
Musta
PA
0,9093 € - 2,4607 € 500 Varastossa
M8
Musta
HIPS
14,2999 € - 26,7292 € 281 Varastossa
1.5 mm
M10
Musta
PA
30.0 mm
15,9137 € - 29,7646 € 42 Varastossa
2.0 mm
M16
Musta
PA
40.0 mm
24,6845 € - 46,1498 € 43 Varastossa
1.5 mm
M12
Musta
PA
50.0 mm
15,9137 € - 29,7646 € 84 Varastossa
2.0 mm
M12
Musta
PA
50.0 mm
23,9408 € - 44,7353 € 235 Varastossa
1.5 mm
M16
Musta
PA
30.0 mm
15,1279 € - 29,7646 € 27 Varastossa
1.5 mm
M20
Musta
PA
50.0 mm
  • / 8
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286173

Hinta-alue
0,5464 € - 0,2602 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286210

Hinta-alue
0,9384 € - 0,4468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286258

Hinta-alue
1,3304 € - 0,6335 €

Varastotasot
8290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke 1.2 mm Teräs

10291856

Hinta-alue
1,9951 € - 0,95 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Gauge
    1.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890
Kierteinen sisäke 2.0 mm HDPE Musta

10286630

Hinta-alue
0,7043 € - 0,3354 €

Varastotasot
5354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke 1.5 mm HDPE Musta

10286272

Hinta-alue
1,4334 € - 0,6825 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 50.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

10303900

Hinta-alue
1,5793 € - 0,752 €

Varastotasot
4425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328057

Hinta-alue
1,0623 € - 0,6749 €

Varastotasot
1142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328088

Hinta-alue
0,8869 € - 0,5458 €

Varastotasot
876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328095

Hinta-alue
1,0623 € - 0,6749 €

Varastotasot
5057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 2.0 mm PA6 Musta

10328040

Hinta-alue
0,8869 € - 0,5458 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M10 40.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248225

Hinta-alue
2,5006 € - 1,1907 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 25.0 mm Neliö 1.5 mm PA Musta

10248188

Hinta-alue
1,1072 € - 0,5272 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteinen sisäke M8 Neliö 38.1 mm 2.0 mm HIPS Musta

10252888

Hinta-alue
2,4607 € - 0,9093 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HIPS
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273975

Hinta-alue
26,7292 € - 14,2999 €

Varastotasot
281 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274057

Hinta-alue
29,7646 € - 15,9137 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Hinta-alue
46,1498 € - 24,6845 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Hinta-alue
29,7646 € - 15,9137 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Hinta-alue
44,7353 € - 23,9408 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M16
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Hinta-alue
29,7646 € - 15,1279 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M20