Valikko Haku

Kierteinen sisäke M10 Neliö 40.0 mm 2.5 mm Valualumiiniseos

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Tuotekoodi:

466584

2578 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 7,504 €
100 + 5,4079 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

75,04 €

10 x 7,504 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 2.5 mm
Materiaali Valualumiiniseos
Väri Väritön
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä