Valikko Haku

Kierteinen sisäke M12 40.0 mm Neliö 2.0 mm PA Musta

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Tuotekoodi:

493613

3412 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 23 29,0386 €
24 + 15,5255 €
Vakiopakkaus: 24

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

29,04 €

1 x 29,0386 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 2.0 mm
Materiaali PA
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä