Valikko Haku

Kierteinen sisäke M6 Neliö 25.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

Neliömäinen kierteinen putken sisäke on varustettu M6-sisäkkeillä, joissa on sisäiset kierteet säädettäville tasausosille ja laitejaloille. Se vähentää poraustarvetta, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Suunniteltu lisäämään säädettävien laitejalkojen, pyörien, liukujen tai muiden ulkoisten osien korkeutta. Valmistettu mustasta HDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

498586

5130 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,4745 €
500 + 0,2259 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

23,73 €

50 x 0,4745 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.1 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.5 mm
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä