Valikko Haku

Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 35.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

Kiillotetusta HDPE:stä valmistetuissa nelikulmaisissa kierteisissä sisäkkeissä ja liu'uissa on kierteinen M8-suoja, joka sopii säädettäville tasausratkaisuille ja -jaloille.
Tuotekoodi:

498590

3368 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,8653 €
500 + 0,412 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

43,27 €

50 x 0,8653 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
L1 35.0 mm
L2 35.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.1 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.5 mm
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä