Valikko Haku

Metalli Kierteinen sisäke M8 Neliö 50.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

Neliömäinen kierteinen putken sisäke on varustettu M8-sisäkkeillä, joissa on sisäiset kierteet säädettäville tasausosille ja laitejaloille. Se vähentää poraustarvetta, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Suunniteltu lisäämään säädettävien laitejalkojen, pyörien, liukujen tai muiden ulkoisten osien korkeutta. Valmistettu mustasta HDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

498595

9909 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,2979 €
100 + 0,618 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

12,98 €

10 x 1,2979 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.1 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.5 mm
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä