Valikko Haku

Metalli Kierteinen sisäke M10 Neliö 50.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

Neliömäinen kierteinen putken sisäke on varustettu M10-sisäkkeillä, joissa on sisäiset kierteet säädettäville tasausosille ja laitejaloille. Se vähentää poraustarvetta, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Suunniteltu lisäämään säädettävien laitejalkojen, pyörien, liukujen tai muiden ulkoisten osien korkeutta. Valmistettu mustasta HDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

498596

323 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,3482 €
250 + 0,642 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

33,71 €

25 x 1,3482 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.1 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.5 mm
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä