Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 Neliö 22.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Tuotekoodi:

498641

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,7762 €
1000 - 4999 0,3696 €
5000 + 0,3614 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

77,62 €

100 x 0,7762 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 2.0 mm
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Tuote 498641 korvaa:

Neliönmallinen liukujalka Pyöreä 22.0 mm Musta HDPE
Tuotekoodi: 466712

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä