Valikko Haku

Kierteinen sisäke M10 Neliö 30.0 mm 2.0 mm PA Musta

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Tuotekoodi:

499244

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,6249 €
100 - 499 1,2499 €
500 - 999 1,1856 €
1000 - 1499 1,1254 €
1500 - 1999 1,061 €
2000 + 0,998 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

26,25 €

10 x 2,6249 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 2.0 mm
Materiaali PA
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä