Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 Neliö 25.0 mm 1.5 mm PA Musta

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Tuotekoodi:

499252

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,0618 €
500 - 999 1,0097 €
1000 - 1499 0,9563 €
1500 - 1999 0,9029 €
2000 + 0,8495 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

106,18 €

100 x 1,0618 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.5 mm
Materiaali PA
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä