Valikko Haku

Metal Kierteinen sisäke M6 Neliö 19.0 mm 1.5 mm HDPE Harmaa

Square Threaded Tube Insert has an M6 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Tuotekoodi:

551745

5000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3796 €
1000 + 0,1807 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

37,96 €

100 x 0,3796 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.5 mm
Materiaali HDPE
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä