Valikko Haku

Kierteinen sisäke M10 Neliö 25.0 mm 1.5 mm Valualumiiniseos

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Tuotekoodi:

PZAS250-15M10

1149 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 7,8203 €
400 + 3,3269 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

312,81 €

40 x 7,8203 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 1.5 mm
Materiaali Valualumiiniseos
Väri Kromi
Tullinimike 7616999099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä