Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 Neliö 30.0 mm 2.0 mm HDPE metallisisäkkeellä Musta

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Tuotekoodi:

PZMN300-1020M08

3363 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,5185 €
500 + 0,7231 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

75,93 €

50 x 1,5185 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Yhteensopiva seinän paksuus vähintään 1.0 mm
Yhteensopiva seinän paksuus enintään 2.0 mm
Materiaali HDPE metallisisäkkeellä
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä